Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display

    Google-Übersetzung,

    Als Teil der ViewSonic ® LDP Performance Series bietet das All-in-One-Direct-View-LED-Display LDP163-091C von ViewSonic ® dieselbe einfache Installation und Zugänglichkeit wie unsere renommierte LDM-Serie, hebt die Grafik mit atemberaubender 4K-Ultra-HD-Auflösung und fortschrittlicher Chip-on-Board (COB)-Technologie jedoch auf ein neues Niveau. Dieses 163-Zoll-Direct-View-LED-Display ist als atemberaubendes Herzstück jeder hochwertigen Lobby, jedes Konferenzraums oder Auditoriums konzipiert und liefert atemberaubende, überlebensgroße Bilder. Als echte All-in-One-Lösung umfasst das LDP163-091C Display, Controller und alle Komponenten in einer einzigen Teilenummer, wodurch Spezifikation, Kauf und Einrichtung unglaublich einfach werden. Mit einer hohen Helligkeit von 600 Nits, einem unglaublichen Kontrastverhältnis von 10.000:1 und zwei leistungsstarken 30-W-Lautsprechern bietet dieses Display lebendige, eindrucksvolle Bilder und einen immersiven Sound für ein außergewöhnliches Seherlebnis.

    Spezifikation
    • Screen Size: 163"
      Display Area (mm): 3600 (H) x 2025(V)
      Native Resolution: 3840x2160
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: Flip Chip COB
      Pixel Pitch (mm): 0.93
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 10000:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic-ldp163-091c-4k-uhd-all-in-one-direct-view-led-display
    • ProduktfamilieDisplays
    • ProduktgruppeDirect View LED Displays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inTaiwan
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
    • Klassifizierung27 41 13
    • Format2014TitelArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNummer23-37 19 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit