Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X1 LED Home Theater Projector
X1 LED Home Theater Projector
X1 LED Home Theater Projector
X1 LED Home Theater Projector
X1 LED Home Theater Projector
    ViewSonic

    X1 LED Home Theater Projector

    Google-Übersetzung,
    Der ViewSonic® X1 ist ein lampenloser, intelligenter Projektor mit hoher Helligkeit, der unglaubliche Full-HD-Unterhaltung für jedes Heimkino bietet. Angetrieben von der LED-Technologie der 3. Generation bietet der X1 eine beeindruckende Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und macht den häufigen Austausch von Lampen mit giftigem Quecksilber überflüssig. Mit 3.100 LED-Lumen Helligkeit und 125 % Rec. 709 Farbgenauigkeit liefert der X1 helle und atemberaubende Kinofarben für Unterhaltung auf großen Bildschirmen. Zwei Harman Kardon-Lautsprecher liefern kraftvollen, raumfüllenden Sound, ideal für Filmabende, während die Bluetooth-Kompatibilität es Ihnen ermöglicht, Musik direkt von Ihrem Smartphone oder Kopfhörer für persönliche Unterhaltung zu streamen. Die integrierte Wi-Fi-Konnektivität ermöglicht die Bildschirmspiegelung direkt von Smart-Geräten auf den großen Bildschirm und macht das Streamen von Inhalten so einfach wie nie zuvor. Und mit vertikalem Lens-Shift, 1,3-fachem optischen Zoom, H/V-Keystone und 4-Ecken-Anpassungsmöglichkeiten ist die Installation dieses Projektors nicht nur ein Kinderspiel, sondern ein Upgrade für jedes Heimkino.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic_X1
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeProjectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.7
    • Breite (Inches)14
    • Tiefe (Inches)9.6
    Verwandt
    • Nettogewicht (lbs)7.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren