Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CDE9830 - 98" Display, 3840 x 2160 Resolution, 500 cd/m2 Brightness
CDE9830 - 98" Display, 3840 x 2160 Resolution, 500 cd/m2 Brightness
CDE9830 - 98" Display, 3840 x 2160 Resolution, 500 cd/m2 Brightness
    ViewSonic

    CDE9830 - 98" Display, 3840 x 2160 Resolution, 500 cd/m2 Brightness

    Google-Übersetzung,

    Optimieren Sie Ihre Präsentationen, verbessern Sie die Zusammenarbeit und erzielen Sie Erfolg mit dem digitalen Display ViewSonic CDE9830. Unabhängig davon, ob Ihre Mitarbeiter im Büro sind oder aus der Ferne arbeiten, genießen sie schnelle und einfache Kommunikationsmöglichkeiten dank der Bildschirmfreigabesoftware ViewBoard Cast™ und der myViewBoard ® Display-App, die es bis zu vier Teilnehmern ermöglicht, sich zu verbinden und Inhalte zu teilen. Für maximale Sichtbarkeit auch in Räumen mit viel Umgebungslicht bieten diese Displays eine atemberaubende 4K-Ultra-HD-Auflösung, hohe Helligkeit und einen entspiegelten Bildschirm mit 25 % hoher Trübung. Darüber hinaus vereinfachen diese All-in-One-Displays die Installation und Wartung dank einer leistungsstarken, sicheren eingebetteten Plattform, die eine reibungslose Wiedergabe von Inhalten ermöglicht, ohne dass ein PC oder Mediaplayer erforderlich ist.

    Mehrere Möglichkeiten zum Verbinden und Teilen

    Stellen Sie eine drahtlose Verbindung über Ihr Netzwerk oder direkt mit dem Display her. Verwenden Sie die Bildschirmfreigabesoftware ViewBoard Cast™ zusammen mit der webbasierten myViewBoard ® Display-App, um bis zu vier Teilnehmern (vor Ort und remote) die Möglichkeit zu geben, sich zu verbinden und ihre Inhalte zu teilen, unabhängig davon, welche Betriebssystemplattform sie verwenden (Windows, MacOS, Chrome OS, Android, iOS). Darüber hinaus bieten AirPlay, Miracast und die optionale ViewBoard Cast-Taste kabellose und softwarelose Übertragungsoptionen.

    Interoperabilität von AV-Steuerungssystemen

    Diese Displays sind Crestron Connected® sowie Extron- und AMX-zertifiziert für eine nahtlose Integration. Netzwerkadministratoren haben jederzeit die Kontrolle und können Steuersignale wie Ein/Aus senden, Eingänge schalten, Firmware- und Sicherheitsupdates übertragen sowie den Status über das Display abrufen.

    Zentralisierter Gerätekontrollmanager

    Für IT-Administratoren ist es schwierig, die Hunderte von Geräten und Displays zu verwalten, die im Netzwerk vorhanden sind. Mit myViewBoard Manager, einer benutzerfreundlichen webbasierten Anwendung, kann die IT-Abteilung jetzt alle Anzeigen sicher über ein zentrales Dashboard einrichten, verwalten und warten.

    Einfaches Teilen von Inhalten

    myViewBoard™ Display ist eine cloudbasierte und clientfreie App, mit der Sie Ihren Bildschirm von überall auf der Welt teilen können, ohne sich um die Installation zusätzlicher Software kümmern zu müssen. Alternativ ermöglicht ViewBoard Cast™ das Streamen von Inhalten von Mobilgeräten über lokale Netzwerke direkt auf das Display und umfasst Touchback- und Split-Screen-Funktionen.

    Hervorragende und atemberaubende Bildqualität

    Mit 4K-Auflösung, hoher Helligkeit und 25 % hoher Haze-Anti-Glare-Glasbehandlung liefern diese Displays helle, klare und scharfe Bilder in jeder Innenumgebung.

    Leistungsstarke, gesicherte eingebettete Plattform

    Dieses Display kann mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen und sorgt gleichzeitig für eine reibungslose Wiedergabe von Inhalten, ohne dass ein PC oder Mediaplayer erforderlich ist. Der eingebettete SoC bietet PC-ähnliche Leistung und Leistung zum Ausführen von Apps, während die gehärtete, benutzerdefinierte Android-Betriebssystem-Firmware das Display vor Viren und Sicherheitsverletzungen schützt, indem sie die Installation unbekannter Quellen auf dem System verhindert.

    Spezifikation
    • UPC766907017526
      Display TypeLCD
      Screen Size98
      Viewable Area (in.)98
      OrientationLandscape / Portrait
      Colors1.07B
      Color Space Support8 bit + FRC
      Light SourceDLED
      Display Resolution3840 x 2160
      Refresh Rate60Hz
      Panel TypeADS
      Aspect Ratio16:9
      Static Contrast Ratio1,200:1
      Dynamic Contrast Ratio5,000:1
      Backlight Life (Hours)50,000
      Brightness500 cd/m2
      Response Time (Typical GTG)8ms
      Bezel Width (in.)0.98 (uniform)
      Bezel Width (mm)25 (uniform)
      Viewing Angles178º horizontal, 178º vertical
      Panel SurfaceAnti-Glare type, Hard-coating (3H), Haze 25%
      Ethernet LAN10/100/1000 MB
      WifiOptional VB-WIFI-001
      BluetoothOptional VB-WIFI-001
      OSAndroid 11.0
      Media Player TypeMedia Player
      GPUG52MP2
      CPUAmlogic T982 / 1.9GHz CPU
      CPU Processor SpeedQuad-core, 1.5GHz
      Memory4GB DDR4
      Storage32GB
      Built-in SoftwareHTML5, JavaScript and CSS
      Internal Speakers10W (x2)
      HDMI 2.1 (HDCP 2.2) In3
      Audio-out (HDMI ARC)1
      HDMI 2.0 Out1
      SPDIF Audio Out1
      USB 3.01
      USB 2.01
      USB Type C1
      RS2321
      Ethernet LAN (RJ45)1
      WIFI Module Slot1
      Intel® OPS Slot In (80-pin)1
      Voltage100-240 VAC +/- 10% Wide Range, 50-60Hz +/-3 Hz
      Consumption (max)507W
      Consumption (typical)318W
      Stand-by<0.5W
      Temperature32-104º F (0 - 40º C)
      Humidity (non-condensing)20-80%
      Net (lbs)153.0
      Gross (lbs)199.1
      Net (kg)69.4
      Gross (kg)90.3
      Packaging (in.)92.91 x 56.1 x 11.02
      Physical (in.)87.12 x 49.94 x 3.11
      Packaging (mm)2360 x 1425 x 280
      Physical (mm)2212.9 x 1268.4 x 79
      VESA Compatible800 x 600 mm
      Screw SizeM8
      Screw Length (mm)25
      AV ControlAMX Certified, Extron Certified, Crestron Connected
      WarrantyThree-year limited warranty on parts, labor and backlight
      Recycle/DisposalPlease dispose of in accordance with local, state or federal laws.
      Package ContentsCDE9830 Wireless Presentation Display, Remote control with batteries, Quick Start Guide, Power cable, HDMI Cable, USB-C cable, Wall Mount Screws and RS232 cable
      RegulationscTUus, FCC, Energy Star 8.0, RoHS, Mexico NOM, Mexico Energy
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic_CDE9830
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCommercial Displays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)43.67
    • Breite (Inches)76.06
    • Tiefe (Inches)3.24
    Verwandt
    • Entwickelt inTaiwan
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)111.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
    • Klassifizierung27 41 13
    • Format2014TitelArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNummer23-37 19 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit