Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ViewSonic® IFP8670 ViewBoard Interactive Flat Panel
ViewSonic® IFP8670 ViewBoard Interactive Flat Panel
ViewSonic® IFP8670 ViewBoard Interactive Flat Panel
ViewSonic® IFP8670 ViewBoard Interactive Flat Panel
ViewSonic® IFP8670 ViewBoard Interactive Flat Panel
ViewSonic® IFP8670 ViewBoard Interactive Flat Panel
ViewSonic® IFP8670 ViewBoard Interactive Flat Panel
ViewSonic® IFP8670 ViewBoard Interactive Flat Panel
    ViewSonic
    Archiviert

    ViewSonic® IFP8670 ViewBoard Interactive Flat Panel

    IFP8670 - 86" Display, 3840 x 2160 Resolution, 350 cd/m2 Brightness

    From executive boardrooms to kindergarten classrooms, the ViewSonic® ViewBoard® IFP8670 enables limitless collaboration and endless innovation. Designed to help teams connect, collaborate, and create, this next-generation digital whiteboard delivers exactly what you need to move your ideas forward. A premium, state-of-the-art design features a bezel-less PCAP (projected capacitive) touchscreen with incredible 4K Ultra HD resolution. This highly accurate interactive screen provides for an incredibly natural and responsive handwriting experience. Using fingers, styluses, or both, multiple users can simultaneously write or draw on the huge 86” ViewBoard panel. What’s more, meetings and presentations start fast thanks to convenient one-wire USB-C connectivity.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic_ifp8670
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeViewBoard Interactive Flat Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)45.1
    • Breite (Inches)77.2
    • Tiefe (Inches)3.3
    Verwandt
    • Entwickelt inTaiwan
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)160.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
    • Klassifizierung27 41 13
    • Format2014TitelArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNummer23-37 19 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit