LS750WU – Auflösung 1920 x 1200, 5.000 ANSI-Lumen, Projektionsverhältnis 1,13–1,47
Der ViewSonic® LS750WU WUXGA-Laserprojektor ist hell und vielseitig für jede professionelle Installation und bietet alles, was Sie für große Leinwände an großen Veranstaltungsorten benötigen. Mit 5.000 Lumen fortschrittlicher hoher Helligkeit, einem Kontrastverhältnis von 300.000:1 und bis zu 20.000 Stunden* Lebensdauer der Lichtquelle ist dieser Projektor ideal für Auditorien, Hörsäle, große Sitzungssäle, Gotteshäuser und mehr. Dank der SuperColor™-Technologie werden Inhalte unabhängig von der Umgebung mit fesselnden Farben, gestochen scharfen Grafiken und atemberaubenden Videos zum Leben erweckt. Dieser erstklassige Performer ist mit seiner breiten 1,3-fachen optischen Zoomeinstellung, der vertikalen/horizontalen Trapezverzerrung und der 4-Ecken-Einstellung, die extreme Flexibilität selbst in den anspruchsvollsten Installationen bietet, auch einfach zu implementieren und zu verwalten. Darüber hinaus ermöglichen die 360-Grad-Neigungswinkelprojektion und der 24/7-Betrieb eine extreme Montageflexibilität. Der ViewSonic® LS750WU ist der ideale WUXGA-Laserprojektor für professionelle Installationen, große Veranstaltungsorte sowie Geschäfts- und Bildungsumgebungen.
*Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |