Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
    ViewSonic

    LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector

    Google-Übersetzung,
    Der helle und vielseitige ViewSonic® LS921WU WUXGA-Kurzdistanz-Laserprojektor für jede professionelle Installation bietet alles, was Sie für große Leinwände an großen Veranstaltungsorten benötigen. Mit 6.000 ANSI-Lumen fortschrittlicher hoher Helligkeit, bis zu 20.000 Stunden* Lebensdauer der Lichtquelle und einer Bildschirmgröße von bis zu 200 Zoll ist dieser Projektor ideal für Auditorien, Restaurants, Fitnessstudios und andere große Veranstaltungsorte. Dieser erstklassige Performer ist mit seinem Short-Throw-Objektiv, der 1,1-fachen optischen Zoomeinstellung, der Weitwinkel-Lens-Shift-Funktion, der 360°-Projektion und dem Hochformatmodus auch einfach bereitzustellen und zu verwalten, was selbst bei den anspruchsvollsten Installationen extreme Flexibilität bietet. Zwei HDMI 2.0b / HDCP 2.2-Anschlüsse gewährleisten den Zugriff auf Originalinhalte in 4K-Qualität mit HDR/HLG-Unterstützung. Darüber hinaus liefern seine kompakte Größe und das integrierte HDBaseT die perfekte Mischung aus hochwertiger Projektion und Kosteneffizienz. *Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerViewsonic_LS921WU
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeProjectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.7
    • Breite (Inches)15.9
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • Nettogewicht (lbs)14.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit