Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
    ViewSonic

    X11-4K 4K UHD Projector

    Google-Übersetzung,
    Durch die Kombination echter 4K-Ultra-HD-Auflösung mit HDR/HLG-Unterstützung, fortschrittlicher LED-Technologie der neuen Generation und intelligenten Funktionen in einem tragbaren Design bietet der ViewSonic® X11-4K-Projektor überall in Ihrem Zuhause ein immersives Kinoerlebnis. Mit einem einfachen Tragegriff kann dieser Projektor von Raum zu Raum und sogar im Freien für Gartenpartys transportiert werden. Die Einrichtung ist mühelos mit sofortigem Autofokus, H/V-Keystone und 4-Ecken-Anpassungen. Darüber hinaus kann ein Short-Throw-Objektiv Bilder mit bis zu 100 Zoll liefern, wenn der Projektor nur wenige Meter von einer Wand oder einer Leinwand entfernt aufgestellt wird. Egal, wo Sie es ansehen, die Bilder bleiben lebendig und klar dank 2.400 Lumen Helligkeit, 125 % Rec.709-Kompatibilität und atemberaubender 4K Ultra HD-Auflösung von 3840 x 2160, während die benutzerdefinierten Harman Kardon-Lautsprecher einen unglaublichen Klang liefern. Intelligente Konnektivitätsfunktionen sorgen für noch mehr Spaß, einschließlich drahtloser Bildschirmspiegelung von Ihrem Telefon, Bluetooth-Konnektivität für flexible Audiooptionen und USB-C für die Verbindung mit einem Nintendo® Switch über ein einziges Kabel.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerViewsonic_X11-4K
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeProjectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7
    • Breite (Inches)10.3
    • Tiefe (Inches)10.7
    Verwandt
    • Nettogewicht (lbs)9.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit