Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VK458 - Residential Pendent Sprinkler (K7.4)
Archiviert

VK458 - Residential Pendent Sprinkler (K7.4)

Viking Freedom® Residential Pendent Sprinkler VK458 is a small, thermosensitive, glass-bulb residential sprinkler available in several different finishes and temperature ratings to meet varying design requirements. The Electroless Nickel PTFE (ENT) coating has been investigated for installation in corrosive atmospheres and is UL Listed as corrosion resistant. The sprinkler's larger 7.4 (107) K-factor is well-suited for NFPA 13 residential systems requiring a 0.1 gpm/ft2 design density.
Spezifikation
  • K-Factor: K7.4 (107)

    Manufacturer: Viking

    Page: F_042005

    Part Number: 13230

    VK Number: VK458

    Additional Information: NOTICE: The product details indicated below are for general reference only and may vary based on the specific product approval and/or application. Always verify product details with the technical data sheet and consult with the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

    Max Pressure: 175 psi (12 bar)

    Response Type: Residential

    Occupancy Type: Residential

    Thread Size: 3/4" NPT (20 mm BSP)

    Min Spacing: 8 ft (2,4 m)

    Max Spacing: 20 x 20 ft (6,1 x 6,1 m)

Technische Spezifikation
  • Referenznummervk458-residential-pendent-sprinkler-k74
  • ProduktfamilieViking Fire Sprinklers
  • ProduktgruppeViking - Residential / Pendent
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
  • ETIM-CodeEC011371
  • ETIM-NameSpray sprinkler
  • UNSPSCNameFire sprinkler heads
  • UNSPSCCode46191610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_97_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSprinkler heads
  • Klassifizierung21 13 00
  • Format2014TitelFire-Suppression Sprinkler Systems
  • OmniClassNummer23-29 33 11 11
  • OmniClassTitelPendant Sprinkler Heads
  • CSIUniFormatIICodeD4010
  • CSIUniFormatIITitleSprinklers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit