Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 5500 COLLECTanDRAIN - Automatic Auxiliary Drain
Model 5500 COLLECTanDRAIN - Automatic Auxiliary Drain
Model 5500 COLLECTanDRAIN - Automatic Auxiliary Drain

    Model 5500 COLLECTanDRAIN - Automatic Auxiliary Drain

    Google-Übersetzung,

    COLLECTanDRAIN Modell 5500 Automatischer Zusatzablauf

    Alle Vorteile des Modells 5400 mit AUTOMATISIERTEM Betrieb! Das AGF COLLECTanDRAIN® Modell 5500 ist ein vollautomatischer zusätzlicher Abfluss mit automatischen Versorgungs- und Abflussventilen, die gemäß den von NFPA 25 geforderten Abflussbestimmungen arbeiten. Das Modell 5500 kann bei Bedarf per Knopfdruck (lokal oder ferngesteuert) betrieben werden. oder durch seinen freihändigen, vollautomatischen Modus, der den Abfluss automatisch betätigt, wenn der Schwimmerschalter einen vollständigen Abfluss erkennt. Das COLLECTanDRAIN® Modell 5500 ist ein beheizter und isolierter Zusatzablauf (Kondensatsammler/Trommelabtropf) mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS), die einen vollautomatischen oder bedarfsgesteuerten Betrieb per Knopfdruck ermöglicht. Dann ist das Modell 5500 für die Installation in Klimazonen ausgelegt, in denen Temperaturen um den Gefrierpunkt oder unter dem Gefrierpunkt herrschen und zum Ausfall typischer Kollektoren führen. Das Modell 5500 hält eine angenehme Temperatur über dem Gefrierpunkt und minimiert gleichzeitig den Stromverbrauch.


    Modell 5500A hat verzinkte Rohre und Modell 5500B hat Rohre aus schwarzem Stahl.

    Eine optionale Außenabdeckung (Modell 5680) ist erhältlich und wird für exponierte Außenstellen empfohlen.

    Spezifikation
    • Model 5500 COLLECTANDRAIN

      2.1 DRY-PIPE SYSTEM AUXILIARY DRAIN

      1. Auxiliary Drain and Condensation Collecting Assemblies for Dry Pipe and Preaction Sprinkler Systems shall be installed in order to provide for complete system drainage. Where the trapped capacity of an isolated section of system piping exceeds 5 gallons an auxiliary drain shall be provided. The auxiliary drain shall be installed in an accessible location and be capable of collecting and removing moisture from the system while minimizing the potential for excessive loss of air pressure and possible unplanned operation of the dry pipe valve. The Auxiliary Drains shall meet the following requirements:
        1. Manufacturers: Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the work include, but are not limited to, the following:
          1. AGF Manufacturing Inc.; Model 5500 COLLECTANDRAIN™.
          2. <Insert manufacturer's name>.
      2. Standards:
        1. NFPA 13.
        2. NFPA 25.
      3. Components:
        1. Cabinet: A secure locking, red powder coated, insulated cabinet with required signage adhering to NFPA guidelines.
        2. Heating Element: Temperature sensitive internal heating element to prevent excess condensation in the drum drip from freezing.
        3. Float Switch: Activates an audible alarm and visual signal to notify when the auxiliary drain requires maintenance.
        4. System Alarm Test Button: An integral TEST button allows for system testing.
        5. Thermometer: Externally mounted for easy monitoring of temperature conditions inside the cabinet.
        6. Drain Assembly:
          1. Two 1 inch by 2 inch (25 mm by 51 mm) Bell Reducers.
          2. 2 inch by 12 inch long (51 mm by 305 mm) Condensate Nipple.
          3. 1 inch (25 mm) Galvanized Square Head Plug.
          4. System supply Solenoid Valve and Drain Solenoid Valve.
          5. Programmable Logic Control for automatic draining.
          6. Mounting hardware.
          7. Each unit is fully assembled and ready to be attached to dry pipe systems using galvanized or black piping components.

      4. Product: Model 5500A. Cabinet with Galvanized Auxiliary Drain, Heater, and Automatic Drain.

      5. Product: Model 5500B. Cabinet with Black Steel Pipe Auxiliary Drain, Heater, and Automatic Drain.

      6. Product: Model 5680A. All-Weather Cover for Exposed Locations.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeragf-model-5500
    • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
    • ProduktgruppeCOLLECTanDRAIN
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)36
    • Breite (Inches)18
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire sprinkler systems
    • UNSPSCCode46191602
    • Klassifizierung21 00 00
    • Format2014TitelFire Suppression
    • OmniClassNummer23-29 33 00
    • OmniClassTitelFire Suppression System Components
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit