Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bracket MP024BKT2

Bracket MP024BKT2

Google-Übersetzung,

Die Multi-Position Tall Bracket (MPT) wurde entwickelt, um die einfachste und vielseitigste Montagehalterung für flexible Sprinklertropfen auf dem Markt zu sein. Dieses berührungslose Deckenplattenmodell ermöglicht die Installation der Deckenplatte, nachdem der FlexHead ® -Tropfen vollständig angebracht ist.

Die MPT-Halterung hat jetzt noch mehr Einstellmöglichkeiten! Das FlexHead ® -Team fügte zusätzliche Befestigungspunkte hinzu und passte die Beine an, um mehr Vielseitigkeit zu schaffen und kann nun an einer Reihe verschiedener Deckengitteroptionen installiert werden. Es funktioniert auch gut mit 16-Zoll-Deckenanwendungen mit festem Deckel in der Mitte.

Spezifikation
    • No Touch superior height allows the MPT to be mounted without pre-installing the ceiling tile and comes out of the box fully assembled at 24”
    • Telescoping Design within seconds the MPT Bracket can be adjusted from 24” to 16” to 14 ½” in length accommodating numerous applications without additional fabrication
    • No loose parts as pre-installed mounting screws quickly secure the bracket to the ceiling T bar
    • Adjustable Open Hub allows for swift & accurate repositioning at the 1/4 points
    • Stable 3.5” offset bracket legs provide sprinkler head position at true center of tile while mounting bracket remains secure in its intended place
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbracket_mp024bkt2
  • ProduktfamilieSprinkler
  • ProduktgruppeMulti-Position Tall Bracket
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSprinkler systems
  • OmniClassNummer23-11 27 15 11 11
  • OmniClassTitelInstalled Sprinkler Heads
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit