Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Villa Original - Balcony door inwards opening
Villa Original - Balcony door inwards opening
Villa Original - Balcony door inwards opening

    Villa Original - Balcony door inwards opening

    Google-Übersetzung,

    Nach innen öffnende Terrassentür. Doppelverglasung und ein Rahmen aus keilgezinktem, astfreiem, imprägniertem Kiefernholz sind mit einer äußeren Aluminiumverkleidung versehen.

    Spezifikation
      • Frame: Finger jointed knot-free impregnated pine
      • Color Interior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color Exterior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 70
      • Glass: 3-glass double energy + argon
        Tempered glass inside & outside
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Glazing strip: Drip plate made of white lacquered aluminum
        Glass strips in white composite material
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 97 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20 mm
      • Threshold: Completely in fine wood iroko
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbalcony-door-inward
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLettland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden