Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood

    Villa Original - Sliding door, double - Painted wood

    Google-Übersetzung,

    Doppelt schwenk- und schiebefunktional, eine zuverlässige, sichere und bewährte Lösung. Doppelverglasung mit Energiesparfunktion und ein Rahmen aus keilgezinktem, astfreiem, imprägniertem und lackiertem Kiefernholz.

    Spezifikation
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm
      • Frame depth: 184 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-door-double-wood
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-31
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)184
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLettland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 14 73
    • Format2014TitelSliding Wood Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit