Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-25-650

Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-25-650

Google-Übersetzung,
VMT-25-650 Metallblech. Inspiriert von nahtlosen Blechverbindungen sorgt dieses Design für ein glattes und makelloses Erscheinungsbild bei gleichzeitig außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit bei allen Wetterbedingungen. Mit seiner modernen und unverwechselbaren Ästhetik eignet es sich sowohl für Außen- als auch für Innenanwendungen und bietet dauerhafte Schönheit und Leistung. Darüber hinaus bietet es hervorragende Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerConstruction_Roof_Viriyalohakij_MetalSheet_VMT-25-650
  • ProduktfamilieConstruction
  • ProduktgruppeMetal Sheet
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)25
  • Breite (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • OmniClassNummer23-13 39 00
  • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien