Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable

    Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable

    5.0 von 5 Sternen5.0(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Viriyalohakij Rollladen Großes Einzelmetall Einstellbar

    Material: Metall Modellfarbe: Grau/Creme (Sonderanfertigung im Direkteingang erhältlich)

    Rolltor-Modell Wiriya Lohakit, Materialtyp, Stahl, große Riffelung, unterstützt alle Systeme Breite - Höhe kann angepasst werden.

    • Verstellbares Rollladenmodell, das sich in jedes Design einfügt
    • Hohe Qualität mit erschwinglichem Preis,
    • Qualifiziert aus Thailand
    • ISO 9001: 2015-qualifiziert
    • Automatisches System
    • Weltweite Sendungen


    Spezifikation
    • Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal  Adjustable

      Material : Metal Model Color : Grey / Cream ( Custom made available on direct inbox)

      โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ เหล็ก ลอนใหญ่ รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

      • Adjustable roller shutter model to fit in all design
      • High Quality with affordable price,
      • Thailand Made Qualified
      • ISO 9001 : 2015 Qualified
      • Automatic System
      • Worldwide shipment  
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerViriyalohakij_Roller_Shutter_Large_Single_Metal
    • ProduktfamilieShutters Doors
    • ProduktgruppeGrilled Metal Rolling Shutters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)8000
    • Breite (mm)10500
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit