Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Google-Übersetzung,

    Viriyalohakij Rollläden Edelstahl Single VSL-D23

    • Verstellbares Rollladenmodell, das sich in jedes Design einfügt
    • Hohe Qualität mit erschwinglichem Preis,
    • Qualifiziert aus Thailand
    • ISO 9001: 2015-qualifiziert
    • Automatisches System
    • Weltweiter Versand


    Spezifikation
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerViriyalohakij_Rolling_Shutters_Stainless_Single_VSL-D23
    • ProduktfamilieShutters Doors
    • ProduktgruppeStainless Rolling Shutters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)8000
    • Breite (mm)10500
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit