Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mona Urinal-White-VitrA
Mona Urinal-White-VitrA

    Mona Urinal-White-VitrA

    Google-Übersetzung,

    Mona Urinal-Weiß

    Produktcode: 4017

    Spezifikation
    • VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4017
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeUrinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)560
    • Breite (mm)315
    • Tiefe (mm)290
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010235
    • ETIM-NameUrinal
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 41 13.16
    • Format2014TitelResidential Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien