Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wash Basin - Countertop - 85cm - Oval Bowl - İstanbul Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 85cm - Oval Bowl - İstanbul Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 85cm - Oval Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Wash Basin - Countertop - 85cm - Oval Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    İstanbul Schüssel – Mit Hahnloch – Ohne Überlaufloch – 85 cm – Weiß

    Produktcode: 4447B403-0041

    İstanbul Schüssel – Mit Hahnloch – Ohne Überlaufloch – 85 cm – Schwarz

    Produktcode: 4447B470-0041

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4447
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWashBasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)845
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)27.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit