Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin Unit - 65cm - With Vanity - With 2 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 65cm - With Vanity - With 2 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 65cm - With Vanity - With 2 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA

    Washbasin Unit - 65cm - With Vanity - With 2 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Waschbeckenunterschrank - 65 cm - Mit Waschtisch - Mit 2 Schubladen - Ohne Beine - Serie Sento - VitrA

    Farben: Fjordgrün matt

    Produktcode: 65920

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer65920
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeWashbasin Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)705
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)445
    Verwandt
    • HauptmaterialThermoholz
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit