Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken der Arkitekt-Serie, 60 cm

    VitrA Arkitekta Waschbeckenoptionen bieten Größenoptionen für unterschiedliche Bedürfnisse. Die ideale Lösung, um das gewünschte Badezimmer zu schaffen.

    Produktcode: 6604L003-0001

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6604
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWashBasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)12.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien