Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin Unit - 100cm - With2Drawer - Metropole Pure Series - VitrA

Washbasin Unit - 100cm - With2Drawer - Metropole Pure Series - VitrA

Google-Übersetzung,

Waschbeckenunterschrank – 100 cm – mit 2 Schubladen – Vitra – Serie Metropole Pure

Glänzendes Weiß

Produktcode: 67333

Spezifikation


Technische Spezifikation
  • Referenznummer67333
  • ProduktfamilieBathroom Furniture
  • ProduktgruppeWashbasin Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEC011381
  • ETIM-NameBathroom furniture set
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien