Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin Unit - 60cm - With2Drawer - Basin 3 Tap hole - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 60cm - With2Drawer - Basin 3 Tap hole - Metropole Edge Series - VitrA

Google-Übersetzung,

Waschbeckenunterschrank – 60 cm – mit 2 Schubladen – Vitra – Metropole Edge-Serie

Helle Eiche

Produktcode: 67448

Spezifikation


Technische Spezifikation
  • Referenznummer67448
  • ProduktfamilieBathroom Furniture
  • ProduktgruppeWashbasin Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEC011381
  • ETIM-NameBathroom furniture set
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit