Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin Unit - 60cm - 2 Dawer - Narrow - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - 2 Dawer - Narrow - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - 2 Dawer - Narrow - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - 2 Dawer - Narrow - Root Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Waschbeckenschrank - 60 cm - Mit Schublade - Schmal - Root Serie - VitrA

    Mattes Hellgrau

    Produktcode: 69241

    Spezifikation


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer69241
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeWashbasin Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)475
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011381
    • ETIM-NameBathroom furniture set
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien