Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hand shower Outlet - (Built-in) - 90 Degrees - Origin Series - VitrA
Hand shower Outlet - (Built-in) - 90 Degrees - Origin Series - VitrA
Hand shower Outlet - (Built-in) - 90 Degrees - Origin Series - VitrA
Hand shower Outlet - (Built-in) - 90 Degrees - Origin Series - VitrA
Hand shower Outlet - (Built-in) - 90 Degrees - Origin Series - VitrA

    Hand shower Outlet - (Built-in) - 90 Degrees - Origin Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Steckdose für Handbrause - (Eingebaut) - 90 Grad - Origin-Serie - VitrA

    Produktcode: A42625

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA42625
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien