Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Wannen- und Duschmischer - Joystick - Bodenmontage - İstanbul-Serie - VitrA

    Inklusive Handbrause.
    Fließende und organische Formen, signiert von Lovegrove, Meets Artema-Technologie und Verständnis des ganzheitlichen Badezimmers, schaffen Armaturen- und Zubehörserien, die mit Sanitärkeramik kompatibel sind.

    Farben: Gold, Chrom

    Produktcode: A41819

    Spezifikation
    • Design: Ross Lovegrove


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBathShowerMixer-Joystick-FloorMounted-Vitra-istanbulSeries-A41819
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)915
    • Breite (mm)210
    • Tiefe (mm)310
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)3.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien