Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm&130cm - With Shelf - Equal Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Equal Waschbeckenunterschrank, 100 cm & 130 cm, mit asymmetrischem Waschbecken,

    Produktcode: 64091 - 64092 - 64100 - 64101

    Spezifikation
    •  with Shelf


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWashbasinUnit-100cm-130cm-WithShelf-Vitra-EqualSeries-64091-64092-64100-64101
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeWashbasin Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)452
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)432
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)30.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011381
    • ETIM-NameBathroom furniture set
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien