Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Duschkopf - Duschkopf Rain L - Duschsysteme - VitrA

    Produktcode: A45708

    Spezifikation
    • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShowerHead-RainLshowerhead-Vitra-ShowerSystems-A45708
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeShower Systems - Shower Heads
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)1.148
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit