Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MetalSpaces - PanelScapes Formed
MetalSpaces - PanelScapes Formed
MetalSpaces - PanelScapes Formed
MetalSpaces - PanelScapes Formed

    MetalSpaces - PanelScapes Formed

    Google-Übersetzung,

    Architekturpaneellösungen, vereinfacht

    PanelScapes ist ein schnell lieferbares System standardisierter Metallpaneele aus einer ausgewählten Kollektion unserer Musterbibliothek. Es wurde für eine schnelle Spezifikation und effiziente Montage entwickelt und bietet eine klare Ästhetik, gleichbleibende Qualität und ein wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis für Innen- und Außenanwendungen – ohne die Lieferzeiten von vollständig kundenspezifischen Systemen.

    Spezifikation
    • Application

      Hidden Fasteners
      Interior
      Exterior - Low Wind Loads (< 30 PSI)

      Panel Type

      Formed Panel

      Dimensions W x H (in)

      44x44, 44 x 88, 44 x 55, 44 x 110

      Material

      Aluminum 1/8"
      Aluminum 3/16"
      Aluminum 1/4"
      Stainless steel 14GA
      Steel 14GA
      Steel 11GA

      Finish

      Powder Coat (AAMA 2604)
      Brushed Satin,
      Glass Bead Satin
      Cross Hatch & Swirl
      Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpanelscapes-formed
    • ProduktfamilieMetal Panel Systems
    • ProduktgruppeMetalSpaces
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA