Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MetalSpaces - WallScapes Patterns
MetalSpaces - WallScapes Patterns
MetalSpaces - WallScapes Patterns
MetalSpaces - WallScapes Patterns

    MetalSpaces - WallScapes Patterns

    Google-Übersetzung,

    Mustergesteuerte Fassaden. Unendliche Möglichkeiten.

    WallScapes ist ein vollständig integriertes Wandpaneelsystem für Fassaden und Akzentwände, das individuelles Design, Konstruktion, Fertigung und optionale Montage vereint. Die Designs von WallScapes werden durch Standardmuster, kundenspezifische Laserzuschnitte oder FotoFacade™ Metall-Bildgebungssysteme realisiert und ermöglichen so optisch unverwechselbare, leistungsstarke Oberflächen für den Innen- und Außenbereich.

    Spezifikation
    • Panel Type: FLAT
      Application: Exposed Fasteners, Interior
      Standard Dimension: 24, 36, 48 (W) 120, 96, 80, 48, 24 (H)
      Material: Aluminum 1/8", 3/16" or 1/4"
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $² PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      Panel Type: SF1 - Single Fold
      Application: Hidden Fasteners, Interior, Exterior - Low Wind Loads (< 30 PSI)
      Standard Dimension: 26, 32, 44 (W) 116, 92, 56, 44 (H)
      Material: Stainless Steel 14Ga
      Finish: Brushed Satin, Glass Bead Satin, Cross Hatch & Swirl

      Panel Type: SF2 - Double Fold
      Application: > Hidden Fasteners, Interior, Exterior - High Wind Loads (< 70 PSI)
      Standard Dimension: 40, 28, 22 (W) 112, 88, 52, 40 (H)
      Material: Steel 14Ga, 11Ga
      Finish: Powder Coat w/ Zinc Rich Primer, Mill Finish

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwallscapes-patterns
    • ProduktfamilieMetal Panel Systems
    • ProduktgruppeMetalSpaces
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA