Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD639 Dome IP Camera, 2 MP Fixed Lens 30m IR
VIVOTEK

FD639 Dome IP Camera, 2 MP Fixed Lens 30m IR

Google-Übersetzung,

Merkmale – Feste Dome-IP-Kamera

  • 2 MP
  • Festes Objektiv
  • 30 m IR
  • WDR erweitert
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Spezifikation
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/3.1" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 1920x1080 (2MP)
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 2.8 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 116° (Horizontal)/65° (Vertical)/140° (Diagonal)
    IR Illuminators - 30 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 128 GB
    Video - H.264
    Audio - One-way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE, DC 12V
    Power Consumption - PoE: Max. 6.49W, DC 12V: Max. 5.1W
    Dimensions - Ø 110 x 85 mm
    Weight - 465 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
    Humidity - 95%
    Warranty - 60 months

Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd639-dome-camera
  • ProduktfamilieVSaaS "Vortex" Cameras
  • ProduktgruppeEssential
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit