Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD8167A Fixed Dome Network IP Camera, V Series, 2MP, 20M IR, Smart Stream II, SNV, Defog
VIVOTEK

FD8167A Fixed Dome Network IP Camera, V Series, 2MP, 20M IR, Smart Stream II, SNV, Defog

Google-Übersetzung,

Überblick

Die IP-Kamera FD8167A von VIVOTEK ist eine benutzerfreundliche Netzwerk-Sicherheitskamera mit fester Kuppel, die speziell für Sicherheitsanwendungen in Innenräumen entwickelt wurde und über ein kompaktes, elegantes Äußeres verfügt. Ausgestattet mit einem 2-MP-Sensor, der eine Anzeigeauflösung von 1920 x 1080 bei flüssigen 30 Bildern pro Sekunde ermöglicht, ist die FD8167A eine All-in-One-Kamera, die selbst in Umgebungen mit wenig Licht hochwertige und hochauflösende Videos mit bis zu 2 Megapixeln aufnehmen kann.

Die FD8167A verfügt über die hochentwickelte Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK, die es der Kamera ermöglicht, die Bildqualität für gewünschte Regionen zu optimieren und so eine maximale Effizienz der Bandbreitennutzung und Einsparungen von bis zu 50 % bei Bandbreiten- und Speicherbedarf zu gewährleisten.

Um sich an ständig wechselnde Lichtverhältnisse im Freien anzupassen, verfügt der FD8167A über einen abnehmbaren IR-Sperrfilter sowie IR-Strahler mit einer Wirkungsweite von bis zu 20 m für eine hervorragende Bildqualität rund um die Uhr. Der FD8167A verfügt über eine Reihe erweiterter Funktionen, die Standard für VIVOTEK-Kameras sind, darunter Videodrehung, Entnebelung, einen dedizierten MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz und die 32-Kanal-Aufzeichnungssoftware von VIVOTEK, und ist die ideale Lösung für Ihre Anforderungen an die Innenüberwachung.

Hauptmerkmale

  • 2-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30 fps bei 1920x1080
  • Echtzeit-H.264, MJPEG-Komprimierung (Dual Codec)
  • Abnehmbarer IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtfunktion
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 20 Meter
  • Integriertes 802.3af-kompatibles PoE
  • Integrierter MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für On-Board-Speicher
  • Unterstützt den ONVIF-Standard zur Vereinfachung der Integration und Verbesserung der Interoperabilität
  • SNV (Höchste Nachtsichtbarkeit)
  • Smart Stream II zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • 3D-Rauschunterdrückung
  • Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd8167a
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security