Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB9381-HT Bullet Network Camera, 5MP, H.265, Smart Stream II, 1080p 60 fps, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, P-iris, 30M IR
VIVOTEK

IB9381-HT Bullet Network Camera, 5MP, H.265, Smart Stream II, 1080p 60 fps, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, P-iris, 30M IR

Google-Übersetzung,
Überblick

Die IB9381-HT von VIVOTEK ist eine brandneue professionelle H.265-Hocheffizienz-Bullet-Netzwerk-Überwachungskamera für den Außenbereich, die 30 fps bei 5 Megapixel oder 60 fps bei 1080p mit hervorragender Bildqualität bietet. Durch den Einsatz der H.265-Technologie ist die Kamera in der Lage, höhere und effizientere Bildkomprimierungsraten als frühere H.264-Systeme bereitzustellen. Darüber hinaus ermöglicht die ausgeklügelte Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK der Kamera, die Qualität für gewünschte Regionen zu optimieren und somit die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren. Durch die Kombination von H.265 und Smart Stream II kann der IB9381-HT den Bandbreiten- und Speicherverbrauch um bis zu 80 %* reduzieren und gleichzeitig die außergewöhnliche 5-Megapixel-Bildqualität beibehalten.

Als professionelle Tag/Nacht-Kamera ist die IB9381-HT auch mit WDR Pro und SNV ausgestattet, sodass Benutzer bei allen Lichtverhältnissen hervorragende Bilddetails genießen können. Darüber hinaus gewährleistet das robuste IP66-zertifizierte Gehäuse, dass diese fortschrittlichen Kameras Regen und Staub standhalten und somit einen reibungslosen Betrieb garantieren, egal wie rau die Wetterbedingungen sind. Das IK10-zertifizierte Metallgehäuse der Kameras bietet auch Schutz vor Vandalismus und anderen physischen Einwirkungen.

* Je nach Szenen

Hauptmerkmale
  • H.265-Komprimierungstechnologie
  • 1/1,8" progressiver CMOS-Sensor
  • 30 Bilder pro Sekunde bei 2560 x 1920; 60 Bilder pro Sekunde bei 1920 x 1080
  • Smart Stream II zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
  • Remote-Fokus für einfache Fokuseinstellungen
  • WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit in kontrastreichen Umgebungen
  • Wetterfestes Metallgehäuse mit Schutzart IP66 und Vandalismusschutz nach IK10
  • SNV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
  • Videodrehung für Korridoransicht
  • P-Iris-Objektiv
  • DIS (Digitale Bildstabilisierung)
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ib9381-ht
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeBullet Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security