Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD837-HTV Dome IP Camera, 5 MP Zoom Lens 50m IR
VIVOTEK

FD837-HTV Dome IP Camera, 5 MP Zoom Lens 50m IR

Google-Übersetzung,

Merkmale – FD837-HTV Dome-IP-Kamera

  • 5 MP
  • Zoomobjektiv
  • 50 m IR
  • WDR Pro
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Spezifikation
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.8" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2560x1920 (5MP)
    Lens Type - Zoom
    Focal Length - f = 2.7 ~ 12.5 mm
    Aperture - F1.4 ~ F2.8
    Field of View - 97°~27° (Horizontal)/70°~20° (Vertical)/131°~34° (Diagonal)
    IR Illuminators - 50 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 256 GB
    Video - H.264
    Audio - Two-way (External microphone input)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100 Mbps PoE network connection
    Power Input - AC 24V/DC 12V, IEEE 802.3at PoE
    Power Consumption - PoE: Max. 22.5W, DC 12V: Max. 23W, AC 24V: Max. 21W
    Dimensions - Ø 155 x 104 mm
    Weight - 905 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
    Humidity - 98%
    Warranty - 60 months

Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd837-htv-dome-camera
  • ProduktfamilieVSaaS "Vortex" Cameras
  • ProduktgruppePremium
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit