Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD8377-H Fixed-Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD8377-H Fixed-Dome Network IP Camera

Google-Übersetzung,

Die FD8377-HV von VIVOTEK ist eine für den Außenbereich geeignete 4-Megapixel-IR-Festkuppel-IP-Kamera, die eine hohe Videoqualität mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde bei 2688 x 1520 bietet. Mit der WDR Pro-Technologie (unterstützt bis zu 3,6 MP, 24 fps bei 2560 x 1440) und einem 2,8 ~ 12 mm Objektiv mit variabler Brennweite ist die FD8377-HV in der Lage, Videos in hervorragender Qualität in kontrastreichen Umgebungen aufzunehmen.

Zur Anpassung an schwierige Lichtverhältnisse im Freien verfügt die IP-Kamera FD8377-HV über einen abnehmbaren IR-Sperrfilter und integrierte IR-Strahler mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern für Tag- und Nachtanwendungen. Darüber hinaus ist die FD8377-HV mit einem robusten IP66- und IK10-zertifizierten Gehäuse ausgestattet, damit die All-in-One-Kamera Regen und Staub standhält und vor Vandalismus oder Manipulation geschützt ist.

Die hochentwickelte Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK ermöglicht es dem FD8377-HV, die Bildqualität für gewünschte Regionen zu optimieren und so eine maximale Effizienz der Bandbreitennutzung und Einsparungen von bis zu 50 % bei Bandbreiten- und Speicherbedarf zu gewährleisten.

Spezifikation
  • Key Features: 4-Megapixel CMOS Sensor 30 fps @ 2688x1520 Real-time H.264, MJPEG Compression (Dual Codec) Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments (supports up to 3.6MP, 24 fps @ 2560x1440) Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency 3D Noise Reduction Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Metal Housing Built-in 802.3af Compliant PoE Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage Supports ONVIF Standard to Simplif y Integration and Enhance Interoperability
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd8377-h
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit