Die IP9191-HT von VIVOTEK ist eine professionelle H.265-Box-Netzwerkkamera mit einer echten Auflösung von 3840 x 2160 bei 30 Bildern pro Sekunde. Mit Ultra-HD-Auflösung, 30 Bildern pro Sekunde und den SNV- und WDR Pro-Technologien von VIVOTEK ist diese Kamera in der Lage, klare, detaillierte Bilder in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen wie Stadtüberwachung, Transport und Industrieüberwachung zu liefern.
Der firmeneigene Algorithmus von VIVOTEK bringt die Videokomprimierung auf die nächste Stufe. Mit der Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK ist der IP9191-HT in der Lage, hervorragende Bilder zu liefern und gleichzeitig die Bandbreite und den Speicherverbrauch auf extrem niedrigem Niveau zu halten, sogar kleiner als die typische Bildgröße von 2 Megapixeln.
Der IP9191-HT ist außerdem mit einem i-CS-Objektiv (Intelligent-CS-Mount) mit LSC- (Lens Shading Correction) und LDC-Kalibrierungsfunktionen (Lens Distortion Correction) ausgestattet, um noch bessere Bilder zu erhalten. In Kombination mit dem Fernfokussystem ermöglichen diese Funktionen Installateuren, Zoom/Fokus aus der Ferne anzupassen. Durch diese funktionsreichen Kombinationen eignet sich der IP9191-HT für eine Vielzahl von Videoüberwachungsanwendungen.
Wenn der IP9191-HT in den Gehäusen der AE-Serie untergebracht ist, eignet er sich hervorragend für Außenanwendungen mit großer Reichweite. Darüber hinaus ist die IP9191-HT mit dem 12-50-mm-AL-248-Objektiv eine ideale Kamera, die selbst von Überwachungszielen, die über 100 Meter entfernt sind, außergewöhnliche Bilder liefern kann.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |