Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_SOFTWOOD BOARDING
BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_SOFTWOOD BOARDING
BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_SOFTWOOD BOARDING

    BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_SOFTWOOD BOARDING

    Google-Übersetzung,

    Dies ist ein Fassadensystem, bei dem die Unterseite des VMZINC-Zinks belüftet ist. Die Belüftung erfolgt über einen mindestens 20 mm dicken Luftspalt, in dem das in der Luft enthaltene CO₂ die natürliche Patinabildung auf der Unterseite des VMZINC-Zinks ermöglicht. Die Luft kann durch Öffnungen an der Ober- und Unterseite der Fassadenverkleidung durch diesen Luftspalt zirkulieren. Diese Öffnungen sind unerlässlich für die Langlebigkeit des Systems.
    Dieses hinterlüftete Fassadensystem ermöglicht die direkte Montage der VMZINC-Stehfalzverkleidung auf der offenen Fugenkonstruktion.

    Der Stehfalz ist ästhetisch, modern und bietet gleichmäßige, flache Verbindungen (25 mm hoch bei einer Dicke von 5 mm).

    Verpackung:
    Das Zink wird in Rollen zum Profilieren oder auf Anfrage in vorgeformten Bändern geliefert.

    Oberflächenbeschaffenheit: VMZINC 0,7 mm und 0,8 mm (erhältlich in den Ausführungen VMZINC natur, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®, AZENGAR® und lackiertes Zink) sowie das gesamte Produktsortiment sind in die Brandschutzklasse A1 eingestuft und tragen nicht zur Brandausbreitung bei. Lackierte Oberflächen sind in die Brandschutzklasse A2 eingestuft. Der Fassadenaufbau erreicht die Brandschutzklasse D-s3,d1 gemäß den Richttabellen, die das Mindestbrandverhalten der einzelnen Bauteile je nach Gebäudetyp definieren. Alle tragenden Bauteile müssen mindestens die Brandschutzklasse D erreichen.

    Die gewählte Darstellungsweise ist möglicherweise nicht für alle Anwendungen unter sehr anspruchsvollen Umgebungsbedingungen geeignet. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, die Dienstleistungen von VM Building Solutions für weitere Informationen in Anspruch zu nehmen.

    Spezifikation
    • Application:

      New build and renovation projects, with simple or complex forms. Buildings with indoor climate classes 1, 2 and 3. Heigt of the building until 10m for residents type 2 and 3

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430mm and 530mm

      Tray length: The maximum panel length is 4 m on façades and between 0.5 m and 2 m on soffits.

      Fixings: Fixing with fixed and sliding stainless steel clips, either screwed (clips with dimples) (see the VMZINC Standing Seam Façade Guide).

      Insulation: Thermal insulation to be specified. The insulation must have a fire rating of at least D.

      ClassDoP and environmental: Environmental certifications and sustainability schemes: HQE (France – High Environmental Quality), BREEAM (United Kingdom – BRE Environmental Assessment Method), IBU certification (Germany – Institut Bauen und Umwelt), and LEED (United States – Leadership in Energy and Environmental Design).

      Fire Resistance: Complies with requirements for:
      Low-rise buildings <10m, type 2 (D-s3,d1)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBE-VMZINC-Standing-seam-Ventilated-Facade-SOFTWOOD-BOARDING
    • ProduktfamilieFaçade
    • ProduktgruppeFacade Benelux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4000
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_50_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet cladding systems
    • Klassifizierung07 64 00
    • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Luxemburg
    Niederlande