Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_Over MINERAL WOOL insulation
BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_Over MINERAL WOOL insulation

    BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_Over MINERAL WOOL insulation

    Google-Übersetzung,

    Dieses nicht belüftete Fassadensystem ermöglicht die Montage von ZINC PLUS Stehfalzplatten auf einem durchgehenden Dämmuntergrund aus Mineralwolle. Da es sich um ein Verbundsystem handelt, ist kein Belüftungsspalt unter dem Zink erforderlich. Das Zink wird daher direkt auf dem Untergrund montiert. Hierfür wird ZINC PLUS benötigt. VMZINCs ZINC PLUS ist auf der Unterseite mit einer weißen Schutzschicht aus organischer Zusammensetzung beschichtet, die Abrieb durch die Ausdehnung des Zinks an den Befestigungspunkten verhindert. Die Montage wird vereinfacht, da keine Belüftungsöffnungen oder -auslässe erforderlich sind.

    Der Stehfalz ist ästhetisch, modern und bietet gleichmäßige, flache Verbindungen (25 mm hoch bei einer Dicke von 5 mm).

    Verpackung:
    Das Zink wird in Rollen zum Profilieren oder auf Anfrage in vorgeformten Bändern geliefert.

    Oberflächenbeschaffenheit: ZINC PLUS 0,7 mm und 0,8 mm (erhältlich in Naturel PLUS, QUARTZ-ZINC® PLUS, ANTHRA-ZINC® PLUS, PIGMENTO® PLUS, AZENGAR® PLUS und lackiertem Zinc PLUS) sowie das gesamte Produktsortiment sind in die Brandklasse A1 eingestuft und tragen nicht zur Brandausbreitung bei. Lackierte Oberflächen sind in die Brandklasse A2 eingestuft. Das Fassadensystem erreicht gemäß SBI-Prüfbericht 2390C WRGENT die Brandklasse C-s3,d1 oder B-s3,d1. Gemäß den Prüfbedingungen muss die Dämmung mindestens die Brandklasse D erreichen.

    Die gewählte Ausführung ist möglicherweise nicht für alle Anwendungen unter sehr anspruchsvollen Umgebungsbedingungen geeignet. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, die Dienstleistungen von VM Building Solutions für weitere Informationen in Anspruch zu nehmen.

    Spezifikation
    • Application:

      New build and renovation projects, with simple or complex forms. Buildings with indoor climate classes 1, 2 and 3. Heigt of the building superior of 25m.

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430mm and 530mm

      Tray length: The maximum panel length is 4 m on façades and between 0.5 m and 2 m on soffits.

      Fixings: Stainless steel fixed clips (with spacer) and sliding clips (with load-distribution plate), specially designed for this system and mechanically fixed with screws. Clips shall be installed at 330 mm centres

      Insulation: Rigid rock wool insulation (e.g. Rockmax Sigma by Rockwool), with a minimum fire rating of Class A2 and a maximum thickness of 160 mm when installed on a concrete substrate. The insulation has a compressive strength of at least 40 kPa at 10 per cent deformation.

      ClassDoP and environmental: Environmental certifications and sustainability schemes: HQE (France – High Environmental Quality), BREEAM (United Kingdom – BRE Environmental Assessment Method), IBU certification (Germany – Institut Bauen und Umwelt), and LEED (United States – Leadership in Energy and Environmental Design).

      Fire Resistance: Complies with requirements for:

      High-rise buildings (A2-s3,d0)
      Medium-rise buildings (B-s3,d1)
      Low-rise buildings (C-s3,d1 and D-s3,d1)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBE-VMZINC-Standing-seam-Warm-Facade-MINERAL-WOOL-Insulation
    • ProduktfamilieCouverture
    • ProduktgruppeVMZINC ROOFING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet roof covering systems
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 11 11
    • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Luxemburg
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit