Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_VM_FIRE_BARRIER PLUS_A2_Over PIR/PUR
BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_VM_FIRE_BARRIER PLUS_A2_Over PIR/PUR

    BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_VM_FIRE_BARRIER PLUS_A2_Over PIR/PUR

    Google-Übersetzung,

    Dieses nicht belüftete Fassadensystem ermöglicht die Montage der Stehfalzverkleidung ZINC PLUS auf einem durchgehenden PUR/PIR-Dämmuntergrund, der mit der Membran VM FIRE BARRIER PLUS A2 beschichtet ist. Die nicht belüftete Verkleidung ist ein Verbundsystem, das keinen Belüftungsspalt unter dem Zink benötigt. Das Zink wird daher direkt auf den Untergrund montiert. Hierfür ist die Verwendung von ZINC PLUS erforderlich. VMZINC ZINC PLUS ist auf der Unterseite mit einer weißen Schutzschicht aus organischer Zusammensetzung beschichtet, die Abriebfestigkeit gegen die Ausdehnung des Zinks an den Befestigungspunkten bietet. Die Montage wird vereinfacht, da keine Belüftungsöffnungen benötigt werden.

    Der Stehfalz ist ästhetisch, modern und bietet gleichmäßige, flache Verbindungen (25 mm hoch bei einer Dicke von 5 mm).

    Verpackung:
    Das Zink wird in Rollen zum Profilieren oder auf Anfrage in vorgeformten Bändern geliefert.

    Oberflächenbeschaffenheit: ZINC PLUS 0,7 mm und 0,8 mm (erhältlich in Naturel PLUS, QUARTZ-ZINC® PLUS, ANTHRA-ZINC® PLUS, PIGMENTO® PLUS, AZENGAR® PLUS und lackiertem Zinc PLUS) sowie das gesamte Produktsortiment sind in die Brandklasse A1 eingestuft und tragen nicht zur Brandausbreitung bei. Lackierte Oberflächen sind in die Brandklasse A2 eingestuft. Das Fassadensystem erreicht gemäß SBI-Prüfbericht 2390C WRGENT die Brandklasse C-s3,d1 oder B-s3,d1. Gemäß den Prüfbedingungen muss die Dämmung mindestens die Brandklasse D erreichen.

    Die gewählte Ausführung ist möglicherweise nicht für alle Anwendungen unter sehr anspruchsvollen Umgebungsbedingungen geeignet. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, die Dienstleistungen von VM Building Solutions für weitere Informationen in Anspruch zu nehmen.

    Spezifikation
    • Application:

      New build and renovation projects, with simple or complex forms. Buildings with indoor climate classes 1, 2 and 3. Heigt of the building between 10m and 25m.

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430mm and 530mm

      Tray length: The maximum panel length is 4 m on façades and between 0.5 m and 2 m on soffits.

      Fixings: Stainless steel fixed clips (with spacer) and sliding clips (with load-distribution plate), specially designed for this system and mechanically fixed with screws. Clips shall be installed at 330 mm centres

      Insulation: PUR or PIR insulation, with a minimum fire rating of Class D and a maximum thickness of 120 mm on a concrete substrate.

      ClassDoP and environmental: Environmental certifications and sustainability schemes: HQE (France – High Environmental Quality), BREEAM (United Kingdom – BRE Environmental Assessment Method), IBU certification (Germany – Institut Bauen und Umwelt), and LEED (United States – Leadership in Energy and Environmental Design).

      Fire Resistance: Complies with requirements for:

      Medium-rise buildings (B-s3,d1)
      Low-rise buildings (C-s3,d1 and D-s3,d1)
      Can also be used on low-rise Type 2 and Type 3 buildings.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBE-VMZINC-Standing-seam-Warm-Facade-VM-FIRE-BARRIER-PLUS-A2-Over-PIR-PUR
    • ProduktfamilieCouverture
    • ProduktgruppeVMZINC ROOFING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet roof covering systems
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 11 11
    • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Luxemburg
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit