Dieses nicht belüftete Fassadensystem ermöglicht die Montage der Stehfalzverkleidung ZINC PLUS auf einem durchgehenden Holzuntergrund, der mit der VM FIRE BARRIER PLUS A2-Membran bedeckt ist. Die nicht belüftete Verkleidung ist ein Verbundsystem, das keinen Belüftungsspalt unter dem Zink benötigt. Das Zink wird daher direkt auf den Untergrund montiert. Hierfür ist die Verwendung von ZINC PLUS erforderlich. VMZINC ZINC PLUS ist auf der Unterseite mit einer weißen Schutzschicht aus organischer Zusammensetzung beschichtet, die Abriebfestigkeit gegen die Ausdehnung des Zinks an den Befestigungspunkten bietet. Die Montage wird vereinfacht, da keine Belüftungsöffnungen benötigt werden.
Der Stehfalz ist ästhetisch, modern und bietet gleichmäßige, flache Verbindungen (25 mm hoch bei einer Dicke von 5 mm).
Verpackung: Das Zink wird in Rollen zum Profilieren oder auf Anfrage in vorgeformten Bändern geliefert.
Oberflächenbeschaffenheit: ZINC PLUS 0,7 mm und 0,8 mm (erhältlich in Naturel PLUS, QUARTZ-ZINC® PLUS, ANTHRA-ZINC® PLUS, PIGMENTO® PLUS, AZENGAR® PLUS und lackiertem Zinc PLUS) sowie das gesamte Produktsortiment sind in die Brandklasse A1 eingestuft und tragen nicht zur Brandausbreitung bei. Lackierte Oberflächen sind in die Brandklasse A2 eingestuft. Das Fassadensystem erreicht gemäß SBI-Prüfbericht 2390C WRGENT die Brandklasse C-s3,d1 oder B-s3,d1. Gemäß den Prüfbedingungen muss die Dämmung mindestens die Brandklasse D erreichen.
Die gewählte Ausführung ist möglicherweise nicht für alle Anwendungen unter sehr anspruchsvollen Umgebungsbedingungen geeignet. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, die Dienstleistungen von VM Building Solutions für weitere Informationen in Anspruch zu nehmen.