Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    Google-Übersetzung,

    SecuOne aus unverstärkter EPDM-Membran.

    Mit Vorband erhältlich.

    Secuone-EPDM verleiht dem Projekt eine langlebige und schützende Deckschicht aus EPDM-Kautschuk. Secuone verfügt über einen patentierten, extra starken Bitumenschutz.

    Dank der Polyesterverstärkung ist keine mechanische Befestigung der Abdichtung erforderlich. Darüber hinaus ist sie widerstandsfähiger gegen Zugkräfte, die bei Temperaturschwankungen auf das Dach wirken. Eine hochwertige und langlebige Dachabdichtung. Diese elastische Membran ist leicht und beständig gegen Wurzelwachstum, sauren Regen, UV-Strahlen, Ozon und Hagel.


    Spezifikation
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Brickwork
      * Cellular concrete
      * Wood and wood derivatives
      * Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool)
      * Old bitumen membranes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBE_SECUONE_EPDM
    • ProduktfamilieROOF INSULATION
    • ProduktgruppeEPDM Collection
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)15250
    • Breite (mm)1370
    • Tiefe (mm)2.2
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Luxemburg
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit