Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM

    Google-Übersetzung,

    Maxon ist eine nicht verstärkte EPDM-Membran. Sie gehört zum Standardproduktsortiment.

    Dies ist eine leichte und einfach zu handhabende Abdichtungslösung für Flachdächer. Sie eignet sich sowohl für Kalt- als auch für Warmdachsysteme. Die Installation erfolgt flammenfrei und schließt somit jegliche Brandgefahr aus.

    Vollständig verklebt – Teilweise verklebt – Lose unter Schotter verlegt – Verbindungen kaltverklebt

    Spezifikation
    • Thickness: 1,2 / 1,5 mm and 2,0 mm

      Widths: 1,4m / 2,8m & 3,5m and other options

      Lengths: 20m / 30m & 25m and other options

      Weight: 1,47 kg/m² (1,2mm) - 1,84 kg/m² (1,5mm) - 2,46 kg/m² (2,0mm)

      Types of roofs
      New & renovation, Accessible, technical or non-accessible roof

      Document of reference: DTA n°5.2/17-2578_V2, DTU de la série 43
      ATG 07/2247

      Professional guidelines for the design and construction of green roofs and roof terraces (2nd edition – November 2007)

      Support:

      Masonry, Autoclaved aerated concrete (AAC), Timber and timber-based products, Insulation (weldable mineral wool, weldable expanded perlite, cellular glass, PIR, PUR, polystyrene…), Existing bituminous membranes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFR_MEMBRANE_MAXON_EPDM
    • ProduktfamilieROOF INSULATION
    • ProduktgruppeEPDM Collection
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30500
    • Breite (mm)3050
    • Tiefe (mm)1.5
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit