Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM

    Google-Übersetzung,

    Versico ist eine nicht verstärkte EPDM-Membran, die mit werkseitig aufgebrachtem Vorklebeband erhältlich ist. Sie gehört zum Standardproduktsortiment.

    Eine talkumfreie VersiGard Kleen Membran ist ebenfalls erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

    Versico ist zu 100 % recycelbar , äußerst umweltfreundlich, zertifiziert wasserdicht gegen Regenwasser und nach ATG-UEAtc zertifiziert .


    Spezifikation
    • Thickness: 1,2 and 1,5 mm

      Widths: from 3,05m to 15,25m

      Lengths: from 30,5m to 61m

      Weight: 1,4 kg/m² (for 1,2 mm) et 1,90 kg/m² (for 1,5 mm)

      Types of roofs
      New & renovation, Accessible, technical or non-accessible roof

      Document of reference: Technical Assessment (DTA) No. 5.2/19-2644_V2, Carlisle Standard Specifications (CCT) September 2016 and Professional Rules for the Design and Installation of Green Roofs and Roof Gardens, 2nd Edition – November 2007

      Support:

      Masonry, cellular concrete, timber and wood-based products, insulation materials (faced PIR, PUR, mineral wool, weldable expanded perlite, cellular glass, PIR, PUR, polystyrene, etc.), existing bituminous membranes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFR_MEMBRANE_VERSICO_EPDM
    • ProduktfamilieROOF INSULATION
    • ProduktgruppeEPDM Collection
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30500
    • Breite (mm)3050
    • Tiefe (mm)1.5
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit