Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade

    FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade

    Google-Übersetzung,

    Die Stehfalztechnik von VM Building Solutions eignet sich besonders für sehr große Fassadenflächen und für Bauwerke in Regionen mit rauem Klima, die häufig starkem Wind, starkem Regen und Schneefall ausgesetzt sind (Gebirgs- oder Kontinentalklima).

    Die geringe Höhe der Nähte (25 oder 32 mm) trägt zur Modernität, Leichtigkeit und Regelmäßigkeit der Fassade bei und unterstreicht gleichzeitig ihren architektonischen Zweck. Bei komplexeren Designs wirkt dieses System technologisch fortschrittlicher.

    Hauptvorteile:

    Traditionelles System, das auf der ganzen Welt weit verbreitet ist.

    Flexibilität und diskrete Verbindungen machen es für jede architektonische Gestaltung geeignet,

    Maximaler Windwiderstand,

    Schnelle und einfache Installation, was es zu einer kostengünstigen Lösung macht.

    Oberflächenaspekte: Natürliches Zink / Zweischichtiges Zink / QUARZ-ZINK / ANTHRA-ZINK / PIGMENTO / AZENGAR / Perforation auf Anfrage.


    Spezifikation
    • Areas of application:

      All types of façade surfaces.

      All shapes: flat, curved, concave, convex, conical, domes.

      Support
      The support must be :

      - Rigid and continuous.

      - Meet loading requirements in conformity with a minimum pull out strength of 50 daN for each clip.

      - Rest on at least 3 bearing structure elements.

      - Have no protruding elements on the support.

      Installation: 

      Lay in long sheets up to 4 m vertically and 6 m horizontally. 

      Finishe joint: Height 25 mm, thikness 5 mm

      Fixing: 

      Fixed and sliding stainless steel legs (type VMZINC), type 1, placed every 33 cm and crimped with statements from the cladding tanks. 

      Weather conditions : All regions wind

      Packaging: 

      Profile rollers or performed strips on request.

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can evolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints

      If your project is higher than 30 meters and/or if it is in an area where wind speed is higher than 170 km/h once a year, please consult VM Building Solutions.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJoint_Debout_Facade_VMZINC
    • ProduktfamilieFaçade
    • ProduktgruppeVMZINC CLADDING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-01
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_50_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet cladding systems
    • Klassifizierung07 64 00
    • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit