Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM

    Google-Übersetzung,

    Eigenschaften des Produkts:

    Sure-Seal ist eine unverstärkte EPDM-Membran. Erhältlich mit vormontiertem Klebeband. Normaler Bereich
    Sure-Seal ist zu 100 % recycelbar, äußerst umweltfreundlich, verfügt über ein Zertifikat für Regenwasserdichtigkeit und die ATG-UEAtc-Zulassung.
    Farbe: Schwarz
    Auf Anfrage ist auch eine weiße Version erhältlich: Sure-White.

    Überblick:

    Kann mit vollflächiger, teilweiser oder loser Verklebung unter dem Schotter ausgeführt werden.

    Prüfstandard der Klasse E

    Sure-Seal oder Sure-White eignen sich sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen. Die Membran gewährleistet eine schnelle und faltenfreie Installation.
    Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine Lebensdauer von 50 Jahren.

    Begrünung geeignet für Terrassendächer auf EPDM-Membranen

    Abmessungen:

    Sure-Seal: Dicke 1,2 und 1,5 mm

    Breite: Mehrere Optionen
    Länge: Mehrere Optionen

    Sure-White: Dicke 1,5 mm

    Breite: 3,05 m / 1,52 m
    Länge: 30,50 m / 12,50 m

    Support und Fehlerbehebung:
    Untergründe: Mauerwerk, Porenbeton, Holz und Holzwerkstoffe, Dämmstoffe (mit PIR-Beschichtung, PUR-Beschichtung oder Mineralwolle), alte Bitumenbahnen

    Befestigung: Nahtverbindung mit Sure-Seal SecurTAPE Polyback oder Nahtverbindung mit vorgefertigtem Klebeband

    Spezifikation
    • Reference documents: ATG 1447

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbe-vmbso-membrane-roofing-sure-seal-sure-white-epdm
    • ProduktfamilieROOF INSULATION
    • ProduktgruppeEPDM Collection
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Luxemburg
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit