Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22

    BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Resitrix-Membranen bieten eine dauerhafte Lösung für jedes Flachdach. Jede der vier Membranarten zur Dachabdichtung ist innen mit Glasfaser verstärkt. Die hohe Elastizität der Resitrix-Membran verleiht ihr eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Perforationen.

    Resitrix verfügt auch über eine SBS-Unterlage. Mit dieser Schicht aus SBS-Bitumen können zwei Streifen mit Heißluft verschweißt werden, um eine perfekt wasserdichte Verbindung zu bilden. Ein leichter Bitumenüberhang an der Verbindung bestätigt diese perfekte Wasserdichtigkeit. Die Ausführung der SBS-Unterlage ist bei den vier Resitrix-Membranen im Sortiment unterschiedlich. So können Dachdecker eine für jede spezifische Anwendung angepasste Lösung finden.

    * RESITRIX SKW: Bahn mit einer Oberschicht aus EPDM mit innenliegender Armierung und einer selbstklebenden Unterschicht aus SBS-Bitumen.

    * RESITRIX MB: Bahn mit einer Oberschicht aus EPDM mit innenliegender Verstärkung und einer Unterschicht aus SBS-Bitumen, abgeschlossen mit einer PE-Folie.

    * RESITRIX CL: Bahn mit einer Oberschicht aus EPDM mit Innenverstärkung und einer Unterschicht aus fein besandetem SBS-Bitumen.

    Unterstützung und Befestigung:

    Mauerwerk, Porenbeton, Holz und Holzwerkstoffe, Dämmung (PIR-Fläche mit Rückseite, PUR-Fläche mit Rückseite, Schaumglas mit Bitumenunterlage, Mineralwolle mit Rückseite), alte Bitumenbahnen

    Spezifikation
    • ATG 1790

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbe_en-vmbso_membrane_resitrix_epdm-rvt22
    • ProduktfamilieROOF INSULATION
    • ProduktgruppeEPDM Collection
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit