Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM

    FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM

    Google-Übersetzung,

    MASTERSYSTEMS EPDM-Membranen von VM Building Solutions werden unter Verwendung einer patentierten Heißschmelzklebetechnologie hergestellt, bei der ein Vliesträger mit der EPDM-Folie verbunden wird. MASTERSYSTEMS EPDM-Membranen sind in Gesamtplattendicken von 2,2 mm erhältlich und werden mit Verstärkungsfilz auf der Unterseite hergestellt. Erhältlich mit Pre-Tape, um gleichmäßige, hochwertige Nähte zu gewährleisten.

    MASTERSYSTEMS EPDM ist branchenweit führend in puncto Robustheit, Haltbarkeit und Vielseitigkeit. Mit über 25 Jahren Erfahrung ist MASTERSYSTEMS EPDM nach wie vor die ideale Wahl für Dachsanierungen oder Neubauprojekte.

    Mastersysteme und Extensivvegetation :

    Botanipack, verwendet mit Mastersystems, ist ein umfangreiches Begrünungssystem für Flachdächer.

    Es besteht aus einer Auswahl von 5 Sedum-Sorten, die für alle Umgebungen geeignet sind. Die Packungen sind für den sofortigen Gebrauch und die sofortige Verarbeitung vorkultiviert. Die Wabenstruktur der Packung ist perfekt an die Halterung des Substrats angepasst und ihr Design ermöglicht einen guten Griff für eine einfache Umsetzung.

    Spezifikation
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 3.05 m / 1.52 m

      Lengths: 15.25 m / 12.20 m 

      Pre-Tape Version:
      W x L: 1.525 x 12.20 m
      W x L: 3.05 x 15.25 m 
      Weight: 1.5 kg / m²

      Support: 

      * Masonry
      * Aerated concrete
      * Wood and wood products
      * Non-loadbearing insulation (surfaced PIR, surfaced PUR, cellular glass with bitumen sheet bonded to the EAC, surfaced mineral wools, surfaced expanded perlite)
      * Old bituminous seals

      Classement FIT: F5 I5 T4

      Field of employment of extensive vegetation: 

      Slope: Botanipack is intended for inaccessible flat roofs with EPDM membrane and for inclined roofs with a slope ≤ 20%.
      Climate

      • In plain climates up to 900 meters on masonry load-bearing elements,
      • In mountain climate only on load-bearing masonry elements, slope then ≥ 1% and ≤ 5% = mountain climate.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGreen-roof-Membrane-MASTERSYSTEMS-EPDM
    • ProduktfamilieROOF INSULATION
    • ProduktgruppeEPDM Collection
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-09
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)2.2
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit