Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM

    Google-Übersetzung,

    MASTERSYSTEMS EPDM-Membranen von VM Building Solutions werden unter Verwendung einer patentierten Schmelzklebstofftechnologie hergestellt, um einen Vliesträger mit der EPDM-Folie zu verbinden. MASTERSYSTEMS EPDM-Membranen sind in Gesamtplattenstärken von 2,2 mm erhältlich und werden mit Verstärkungsfilz auf der Unterseite hergestellt. Erhältlich mit Pre-Tape, um konsistente, hochwertige Nähte zu gewährleisten.

    MASTERSYSTEMS EPDM weist branchenführende Zähigkeit, Haltbarkeit und Vielseitigkeit auf. Mit über 25 Jahren Erfahrung bleibt MASTERSYSTEMS EPDM eine ideale Wahl für Dachsanierungen oder Neubauprojekte.

    Spezifikation
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 3.05 m / 1.52 m

      Lengths: 15.25 m / 12.20 m 

      Pre-Tape Version:
      W x L: 1.525 x 12.20 m
      W x L: 3.05 x 15.25 m 
      Weight: 1.5 kg / m²

      Support: 

      * Masonry
      * Aerated concrete
      * Wood and wood products
      * Non-loadbearing insulation (surfaced PIR, surfaced PUR, cellular glass with bitumen sheet bonded to the EAC, surfaced mineral wools, surfaced expanded perlite)
      * Old bituminous seals

      Classement FIT: F5 I5 T4

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMASTERSYSTEMS_EPDM
    • ProduktfamilieROOF INSULATION
    • ProduktgruppeEPDM Collection
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-07
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)2.2
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit