Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel

    FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel

    Google-Übersetzung,

    Das VMZINC Interlocking-Paneelsystem von VM Building Solutions ist für jede Fassade konzipiert, die mit einem Regenschutzsystem verkleidet werden soll, sowohl bei Neu- als auch bei Sanierungsprojekten.

    Dabei werden ineinandergreifende Paneele auf einem Metall- oder Holzrahmen montiert, der an der tragenden Struktur (Mauerwerk oder Metallkonstruktion) befestigt wird.

    Die Metallfassadenplatten werden einfach durch eine ineinandergreifende Nut verbunden, wodurch die elegante Optik einer versenkten Verbindung entsteht.

    Oberflächenaspekte: QUARZ-ZINK , ANTHRA-ZINK , PIGMENTO , AZENGAR

    Paneele können perforiert werden.

    Spezifikation
    • Areas of application:

      • New construction or refurbishment.
      • Vertical cladding and flat ceiling.
      • All types of buildings, in particular offices, public buildings and collective housing.
      • Inside building (hall, entrance).

      Support:

      • Cladding system using VMZINC profiles mechanically attached to a secondary wooden or metal frame, itself attached to the supporting structure.
      • Ventilated support (air gap of 2 cm minimum).

      Accessories:

      • External and interior corners.
      • Top and bottom pieces.
      • Window lintels, etc

      Fixing:

      The panels can be fixed vertically or horizontally. The choice of direction implies different aesthetics and technical solutions for the main flashings.

      Weather conditions: All regions wind

      Special conditions:

      • Possibility of installation on the underside, with a center distance of 200 mm or 250 mm, a maximum length of 3 m, and fixing centers of maximum 400 mm, 
      • In mountain climate (alt > 900 m) maximum length 4 m, 
      • For buildings of height > 30 m, consult us. 

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can evolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further informations. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerProfil_A_Emboitement_VMZINC
    • ProduktfamilieFaçade
    • ProduktgruppeVMZINC CLADDING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_50_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet cladding systems
    • Klassifizierung07 64 00
    • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit