Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock
FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock

    FR_ZINC cladding - VMZINC Flat lock

    Google-Übersetzung,

    Bei VMZINC Flat Lock-Paneelen werden die Paneele auf einen kompatiblen Holzrahmen gelegt, der an der tragenden Struktur (Mauerwerk oder Metallstruktur) befestigt ist. Es besteht aus einem Wandsystem aus werkseitig geformten Paneelen. Die rechteckig geformten Paneele greifen an den vier Seiten ineinander und werden mit verdeckten Verschlüssen und Clips befestigt. Flatlock-Paneele bieten eine einfache, aber elegante Verkleidungslösung, die eine flache Längsnaht bietet.

    Hauptvorteile:

    - Vielseitiges System mit traditionellem Design,

    - Vertikaler oder horizontaler Einbau,

    - Ineinandergreifen mit einer einzigen Falte an allen 4 Seiten,

    - eingelassene Fugen mit verdeckter Befestigung,

    - Eine Reihe von Komponenten, die eine große Vielfalt aller Anschlussdetails bieten.

    Oberflächenaspekte: QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR - Perforation auf Anfrage

    Spezifikation
    • Areas of application:

      Flat facades for public buildings and offices or housing…

      New or refurbishment projects.

      Support:

      - Laying on solid continuous wood or wood-based panel (see Technical opinion of the manufacturer) compatible with zinc,

      - Ventilated support (air gap of 2 cm mini) in the thickness of the wooden secondary frame, attached to masonry wall.

      Fixing:

      * Fixing clip: every 33 cm on the front, every 25 cm on the underside.

      * Fixed clip: 1 per profile.

      Weather conditions: All regions wind

      Special conditions:

      -Possibility of laying on the underside, with a developed 410 mm (285 mm center to center) and a maximum length of 2 m,

      -For buildings of height > 30 m, consult us,

      -Possibility of bending (Horizontal profiles: radius of curvature in the horizontal plane = 10 m). 

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can evolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further informations. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerProfil_Agrafe_VMZINC
    • ProduktfamilieFaçade
    • ProduktgruppeVMZINC CLADDING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-01
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_50_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet cladding systems
    • Klassifizierung07 64 00
    • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit