Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Laserline Twin
Vogel&Noot

Laserline Twin

Google-Übersetzung,
Laserline Twin Designheizkörper vereinen modernste Ausführungstechnologie mit bemerkenswertem Design und bieten ihren Benutzern höchste Qualitäten an Klimakomfort und Funktionalität. Die in allen Höhenvarianten der Laserline Twin-Heizkörper vorhandene untere Mittenanschlusslösung in Verbindung mit der standardmäßig angebotenen eleganten und dennoch praktischen Turm-Trockenstange und der hohen Heizleistung machen diese Heizkörper für den Einsatz in großen Designerbädern oder sogar Baderäumen sehr gut geeignet . Regelmäßig nur als 2-Säulen-Version (in 5 Höhenvarianten und 2 Längenoptionen) in RAL 9016 schneeweißer Farbgebung hergestellt, kann Laserline Twin auf Kundenwunsch in jeder anderen verfügbaren RAL-Farbe geliefert werden.
Spezifikation
  • Description:decorative laser- welded radiator. Vertical columns in the typical Delta profile flattened from the outside.
    Laserline Twin is  delivered as standard with a towel rail in the colour option matching the radiator's, with
    chrome grips.

    Height: 1000, 1200, 1500, 1800, 2000mm

    Length: 500 mm (10 segments), 600 mm (12 segments)

    Depth: 2- columned- 63 mm

    Connection: bottom middle connection, 2 x G ½” internal threaded connecting stubs (50 mm spacing), air vent on the
    top right- hand side (air vent included in the radiator's kit).

    Brackets: brackets welded on the back, suspending elements included with delivery (4 x RK2 support kit).

    Colour: as standard snow- white RAL 9016 varnish, other RAL colours at request

    Operating pressure: 10 bar

    Test pressure: 13 bar

    Max. temperature: 110°C

    Packaging: packed for transport in environmental friendly, edge- protecting packaging, welded in foil.

Technische Spezifikation
  • Referenznummervogel_noot-Laserline_Twin
  • ProduktfamilieVogel&Noot
  • ProduktgruppeColumn radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 13
  • OmniClassTitelFinned Tube Radiators

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Polen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit