Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plan Multi
Vogel&Noot

Plan Multi

Google-Übersetzung,
Die vielseitigen Plan Multi Heizkörper-Flächenheizkörper zeichnen sich durch ihre komplett flache Frontplatte aus. Das Paneel wird mit dem profilierten, vorderen Bodenheizpaneel so verklebt, dass bei frontaler Betrachtung des Heizkörpers überstehende Kanten verdeckt werden. Die Radiatoren sind mit Konvektionslamellen sowie seitlichen Abdeckungen und einem oberen Gitter ausgestattet. Zwei untere und vier seitliche G ½"-Innengewinde ermöglichen einen unteren oder seitlichen Anschluss. Der Heizkörper ist außerdem mit einem eingebauten Thermostatventileinsatz von Danfoss ausgestattet, der eine Voreinstellung ermöglicht.
Spezifikation
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator:  plug, air vent

Technische Spezifikation
  • Referenznummervogel_noot-Plan-Multi
  • ProduktfamilieVogel&Noot
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Polen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit